Touch Panel - WP 3090W - 2402634

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 22,9 cm / 9"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux en gebruikerssoftware: Firefox Browser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • uitsluitend bestemd voor bedieningsdoeleinden - de browser is een separate interactieve gebruikersinterface
  • flexibel dankzij open webstandaard en vrije keuze van webserver resp. visualiseringssoftware
  • dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates voor JAVA of Flash-plug-ins noodzakelijk
  • HTML5-browser standaard in alle apparaten geïntegreerd
  • visualisering van zelf geprogrammeerde JavaScript-toepassingen mogelijk
  • Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 39,05 cm (15,4")
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting
  • veilige communicatie dankzij beveiligde dataoverdracht met SSL-datacodering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2402634
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback