Touch Panel - TP090ATW/107020000 S00093 - 2401624

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 22,9 cm / 9"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: CODESYS. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401624
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626292861
Douanetariefnummer 84714100