Touch Panel - TP070ATW/107220000 S00003 - 2401613

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT / TSDiag. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401613
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626282985
Douanetariefnummer 84714100
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback