Touch Panel - TP65XIT-10/3051C240 S00094 - 2401566

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 16,5 cm / 6,5"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: CODESYS. (bussysteem: PROFIBUS MASTER)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401566
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626295893
Douanetariefnummer 84714100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie