Touch Panel - TPE070ACW/107060020 S00125 - 2401564

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401564
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 84714100