Touch Panel - TPE070ZCW/501010021 S00064 - 2401562

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 kleuren, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401562
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626308746
Douanetariefnummer 84714100