Touch Panel - TPM11AM/022361 S00001 - 2401362

Afbeelding overeenkomstig

maritiem-Touch Panel met 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 grijstinten, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401362
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626145976
Douanetariefnummer 84714100