Touch Panel - TPM70XIT-12/3213C3600 S00056 - 2401327

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401327
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626103976
Douanetariefnummer 84714100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie