Touch Panel - TPM105XIT-10/3217C2400 S00051 - 2401296

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 kleuren , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401296
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,900 g
Douanetariefnummer 84714100