Panel-PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel-PC met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: DualCAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401270
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626107707
Douanetariefnummer 84714100