Touch Panel - TPEM070ZGW-12/800930924 S00061 - 2401269

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 kleuren , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4 x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: DualCAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401269
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,680 g
Douanetariefnummer 84714100