Panel-PC - TPE150ZGX/800930024 S00075 - 2401268

Afbeelding overeenkomstig

Panel-PC met 38,1 cm / 15" TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 1024 x 768 pixels (XGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: DualCAN)
Vervangend artikel: 2400067/M44/OS35/O07/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401268
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626107721
Douanetariefnummer 84715000