Touch Panel - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401262
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626107783
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!