Panel-PC - TPE121ZGS/800930026 S00078 - 2401258

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Panel-PC met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren, Intel® Atom® E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: TSvisIT. (bussysteem: DualCAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401258
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626107820
Douanetariefnummer 84715000