Touch Panel - TPE070ZCW/600220024 S00062 - 2401244

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (projectief-capacitief, eenpunts-bediening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401244
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626107967
Douanetariefnummer 84714100