Touch Panel - TPE070AGW/107060020 S00016 - 2401227

Afbeelding overeenkomstig

Rugged-Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: IniNet Browser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401227
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626095868
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!