Touch Panel - TPE057ZGV/500210021 S00062 - 2401217

Rugged-Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 kleuren, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401217
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626108032
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!