Touch Panel - TP70XIT-10/3103C240 S00051 - 2401166

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401166
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.000,000 g
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!