Touch Panel - TP65XIT-10/3117C240 S00050 - 2401146

Touch Panel met 16,5 cm / 6,5"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401146
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626104638
Douanetariefnummer 84714100