Touch Panel - TP57XIT-10/3101C240 S00057 - 2401128

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 en gebruikerssoftware: Zenon. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401128
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626104812
Douanetariefnummer 84714100
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback