Touch Panel - TP57AM/702000 S00001 - 2401080

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401080
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 690,000 g
Douanetariefnummer 84714100