Touch Panel - TP43AT/732000 S00001 - 2401072

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401072
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 590,000 g
Douanetariefnummer 84714100