Touch Panel - TP35AT/742000 S00001 - 2401055

Touch Panel met 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: CAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401055
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 430,000 g
Douanetariefnummer 84714100