Touch Panel - TP35AM/782000 S00001 - 2401041

Touch Panel met 8,9 cm / 3,5"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401041
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.700,000 g
Douanetariefnummer 84714100