Touch Panel - TP21AT/732000 S00001 - 2401028

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2401028
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 680,000 g
Douanetariefnummer 84714100