Panel-PC - TP154GTM/900630005 S00075 - 2400996

Panel-PC met 39,05 cm / 15,4" TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 kleuren, AMD® Embedded G-series (T40E), 2 x 1.0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: DualCAN)
Vervangend artikel: 2701485/P21/R23/M35/OS35/O07/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400996
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626108193
Douanetariefnummer 84715000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!