Touch Panel - TP151XIT-10/3117C240 S00006 - 2400980

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400980
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.600,000 g
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!