Touch Panel - TP151AT/792000 S00001 - 2400966

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400966
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.300,000 g
Douanetariefnummer 84714100