Touch Panel - TP151AT/742000 S00003 - 2400963

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  65536 kleuren , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT / TSDiag. (bussysteem: CAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400963
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,300 g
Douanetariefnummer 84714100