Panel-PC - TP121ZTM/400620002 S00075 - 2400922

Panel-PC met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: DualCAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400922
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626108629
Douanetariefnummer 84715000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!