Touch Panel - TP121XIT-10/3101C240 S00006 - 2400893

Touch Panel met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400893
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.500,000 g
Douanetariefnummer 84714100