Touch Panel - TP121STM/100110001 S00081 - 2400889

Touch Panel met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux en gebruikerssoftware: Midori Browser. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400889
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626109909
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!