Touch Panel - TP11AM/702001 S00001 - 2400860

Touch Panel met 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400860
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626097305
Douanetariefnummer 84714100