Touch Panel - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 kleuren, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: PROFIBUS MASTER)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400832
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626105574
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!