Touch Panel - TP105AT/702000 S00001 - 2400806

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400806
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.800,000 g
Douanetariefnummer 84714100