Touch Panel - TP104AT/732000 S00001 - 2400792

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: MPI)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400792
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.379,000 g
Douanetariefnummer 84714100