Touch Panel - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: DualCAN)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400756
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626109091
Douanetariefnummer 84714100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in