Touch Panel - TP070ZTW/400320002 S00088 - 2400747

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 en gebruikerssoftware: Movicon™. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400747
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626109183
Douanetariefnummer 84714100
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!