Touch Panel - TP070ATW/106030000 S00043 - 2400696

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400696
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626098029
Douanetariefnummer 84714100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek