Panel-PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Afbeelding overeenkomstig

Panel-PC met 14,5 cm / 5,7" TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 pixels (VGA), 262144 kleuren, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: open platform (bussysteem: zonder)
Vervangend artikel: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400682
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626109312
Douanetariefnummer 84715000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!