Mobile-Panel - HT06AT/722050/311/00100 S00001 - 2400667

Afbeelding overeenkomstig

Mobile-Panel met 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 1 x USB Host 2.0, geen, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: PROFIBUS DP)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400667
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626110622
Douanetariefnummer 84713000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!