Key-panel - BT07AM/792070 S00001 - 2400629

Afbeelding overeenkomstig

Key-panel met 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (zonder touch-technologie), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: TSvisRT. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400629
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626098302
Douanetariefnummer 84714100
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!