Monitor - BL FPM 21.5 - 2400515

LCD-21,5-inch-flatscreenmonitor met beschermklasse IP65 en geprojecteerd capacitief Multi-Touch-Screen.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De Basicline BL FPM 21.5 is een plat beeldscherm voor industriële toepassingen en kan overal worden gebruikt waar het beeldscherm verder verwijderd moet worden opgesteld.

Uw voordelen

  • 21,5-inch-display
  • DisplayPort 1.2, VGA- en DVI-I-ingangen
  • Geïntegreerde configuratiedrukknoppen
  • Omgevingstemperatuur in bedrijf van -10 °C tot 60 °C
  • 21,5"-touch-screen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400515
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 485 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7.000,000 g
Douanetariefnummer 85299020
Land van herkomst TAI (TAI)