Panel-PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Ventilatorloze industrie-paneel-PC (PPC) met beschermklasse IP65, 8"-LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting en resistief single-touch-screen Bevat een energie-efficiënte Intel® Atom™-processor. Opties voor massaopslag in CompactFlash®- en SSD-formaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Industrie-PC zonder ventilator, in klein formaat in en met 8"-touchscreen. Zeer geschikt voor frontplaatmontage of bevestiging aan een VESA-houder. De Atom™-processor biedt een energiezuinig platform voor ruwe omgevingen.

Uw voordelen

  • 1500 V DC-scheidingstransformator
  • 2500 V DC-optorelais-COM-ingangen
  • Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
  • VESA- of wandhouder

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400473
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626069869
Douanetariefnummer 84715000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!