Panel-PC - EL PPC7G 1000/M - 2400282

Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP65 (front) voor maritieme toepassingen, met grafisch 17,8 cm (7") led/TFT-display en configuratie-opties voor opslag van gegevens en besturingssysteem

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • sunlight readable display
  • interne buzzer
  • geen lichtreflectie door zwarte frontplaten
  • resistent tegen UV- en infrarood-straling
  • potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers
  • maritieme toelatingen: LR

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400282
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 50 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,000 g
Douanetariefnummer 84715000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in