Schakel- en verdeelinrichtingen - OGM I/O - 2400190

I/O-bewakingssysteem via afstandsbediening met een breed temperatuurbereik en beschermklasse IP65, met de mogelijkheid tot configuratie voor analoge ingangen, digitale ingangen en radio-uitgangen en I/O met intrinsieke veiligheid, ingangsvermogen en netfrequentie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Het olie- en gasbewakingssysteem (OGM) bestaat uit een reeks producten waarmee een olieveld via afstandsbediening geheel geautomatiseerd en bewaakt kan worden. De OGM IO-unit is bedoeld voor de aansluiting van analoge en digitale veldapparaten. De OGM IO-unit dekt een breed temperatuurbereik met omgevings-/bedrijfstemperaturen van -20 °C tot 60 °C. De behuizing - geschikt voor veldoperaties en gemaakt van roestvast staal 304 met beschermklasse IP65 - wordt geleverd met alle kabelwartels en schroefpluggen die voor de installatie nodig zijn.

Ten behoeve van veldoperaties en een optimale configureerbare oplossing is de OGM IO-unit uitgerust met een radio-transceiver, overbelastings- en overspanningsbeveiligingsmodulen en flexibele I/O-opties. Door de hoge schaalbaarheid en de hoeveelheid functies van de OGM IO-unit kunnen bijna alle veldoperatie-toepassingen voor olie en gas per afstandsbediening bewaakt worden. Hiertoe behoren onder andere de volgende toepassingen:
- Bewaking en besturing met afstandsbediening van boorgatkoppen
- Telemetrie Remote Telecontrol Unit
- Upstreambewaking en upstreambesturing van tanks

Uw voordelen

  • I/O voor 0 tot 28 I/O-punten configureerbaar, hierdoor meer dan 600 varianten mogelijk
  • Maximaal 16 analoge en digitale ingangen
  • Optionele radiouitgang voor twee digitale uitgangen en een analoge uitgang
  • Optionele I/O-isolerende lagen voor omgevingen met intrinsieke veiligheid
  • 900 MHz of 2,4 GHz
  • AC- of DC-ingangsvermogen
  • Werkingsgebied: omgevingstemperaturen van -20 °C tot 60 °C
  • Wand- en mastmontageopties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400190
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626007014
Douanetariefnummer 85176200