Kopstation - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Axioline F-kopstation voor PROFINET (inclusief bussokkel en stiftconnector)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het kopstation vormt de verbindingsschakel tussen een PROFINET-netwerk en het Axioline F-systeem.
Op een bestaand lichtgeleidersysteem kunt u met behulp van het kopstation maximaal 63 Axioline F-deelnemers aansluiten.

Uw voordelen

  • tot maximaal 63 Axioline-deelnemers aansluitbaar
  • PROFIsafe-support
  • BootP en DCP
  • diagnose- en status-led's
  • geschikt voor firmware-update
  • typische cyclustijd van de Axioline F-localbus ca. 10 µs
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400165
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 101 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,144 g
Douanetariefnummer 85389091