Panel-PC - VL PPC 7015 RR 01 - 2400120

Panel-PC met 38,1 cm / 15"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 1280 x 1024 pixel (SXGA), Intel® Core™ i7-610E 2.53 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Professional (engels). (bussysteem:)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • Panel-PC (PPC)
  • Hoogwaardige high performance Intel® Core™ i7-processor
  • Panel-PC (PPC): IP65 aan de frontzijde en IP20 aan de achterzijde
  • Omgevingstemperatuur in bedrijf van 0 °C tot 45 °C
  • Frontplaatmontage
  • 15-inch-display

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400120
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626007540
Douanetariefnummer 84715000
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!