Industriële PC - BL BPC 7000 - 2400083

Industrie box-pc (BPC), beschermklasse IP20 met Intel® Core™ i7 processor met Intel HD 4000 graphics en 4 GB RAM. Datageheugenopties in HDD- en SSD- en CompactFlash®-formaat.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De configureerbare Box-PC Basicline 7000 heeft een Intel® Core™ i7-3555LE-processor met 2,5/3,2 GHz, en blinkt uit door zijn balans met betrekking tot rekenvermogen en grafisch vermogen en door zijn energie-efficiëntie. Dankzij de robuuste uitvoering en de talrijke I/O-mogelijkheden is de Basicline 7000 voor veel toepassingen geschikt. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden. De BL BPC 7000 kan voor een groot aantal opties geconfigureerd worden. De BL BPC 7001 is vooraf geconfigureerd zodat u uw favoriete besturingssysteem en datageheugenapparaat (CF-kaart, SSD of HDD) kunt gebruiken.

Uw voordelen

  • IP20 degree of protection
  • Krachtige en efficiënte Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • Drie COM-poorten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400083
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 119 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,443 g
Douanetariefnummer 84715000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in