Panel-PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-gemonteerde, ventilatorloze industrie-PC met beschermklasse IP65, 21,5" breedbeeld-LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting en capacitief Multi-Touch-Screen. Krachtige Intel®i7-processor en mogelijkheid voor configureerbaar/configureerbare werkgeheugen, datageheugen en besturingssysteem.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Designline-product PPC21.5M 7000 is een VESA-gemonteerde industrie-PC met beschermklasse IP65 en 21,5" touchscreen-LCD met LED-achtergrondverlichting. Krachtige Intel®- Core™ i7-4650U-processor, die indrukwekkende prestaties levert voor veeleisende opgaves. De ventilatorloze bouwvorm en de flexibele VESA-montage maken de Designline PPC21.5M 7000 tot een product dat voor veel verschillende toepassingen inzetbaar is. Een configureerbare COM-interface maakt de aansluiting mogelijk op oudere seriële apparaten. De Designline PPC21.5 7000 beschikt over een moderne, ergonomische uitvoering en een robuustheid die u van een industriële computer verwacht.

Uw voordelen

  • Moderne, ergonomische uitvoering
  • Multi-Touch-Screen
  • Weergave breedbeeldmonitor
  • Intel® HD Graphics 5000
  • VESA-montage
  • IP65-bescherming
  • Configureerbaar
  • Ventilatorloos design
  • LED-achtergrondverlichting
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Hoogwaardige high performance Intel® Core™ i7-processor
  • Vergroot temperatuurbereik
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2400016
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 484 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7.100,000 g
Douanetariefnummer 84715000
Land van herkomst TAI (TAI)